Енергоизмервателни уреди, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, Отопление и охлаждане, устройство за захранване от мрежата, M-Bus модул
187F9036
Energy calculator
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Infocal 9
187F9036
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Label product | Yes |
| Material Description | INF9 DN100-150 qp60-150 S 230V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Макс.] | 150.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Мин.] | 60.0 m³/h |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Infocal 9 |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диаметър [mm] [Макс.] | 150 mm |
| Диаметър [mm] [Мин.] | 100 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Интерфейсен модул слот 1 | M-Bus модул |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Описание | Energy calculator |
| Приложение | Отопление и охлаждане |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип захранващо напрежение | устройство за захранване от мрежата |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.108 Kilogram |
| Нето тегло | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.581 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673327 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |