Енергоизмервателни уреди, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 750, батерия D-клетъчна, M-Bus модул
187F9033
Енергиен калкулатор
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Infocal 9
187F9033
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-750 S 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Макс.] | 750.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Мин.] | 250.0 m³/h |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Infocal 9 |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диаметър [mm] [Макс.] | 350 mm |
| Диаметър [mm] [Мин.] | 200 mm |
| Интерфейсен модул слот 1 | M-Bus модул |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Описание | Енергиен калкулатор |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип захранващо напрежение | батерия D-клетъчна |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.3 Kilogram |
| Нето тегло | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.38 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648462 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |