Infocal 9 187F9007

Енергоизмервателни уреди, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, батерия D-клетъчна, M-Bus модул

187F9032

Енергиен калкулатор
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Infocal 9

Препоръчителна замяна: 187F3391, 187F8300

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-150 S 3.6V M-Bus
Product line08
qp [m³/h] [Макс.]150.0 m³/h
qp [m³/h] [Мин.]60.0 m³/h
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаInfocal 9
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Характеристика
Стойност
Диаметър [mm] [Макс.]150 mm
Диаметър [mm] [Мин.]100 mm
Интерфейсен модул слот 1M-Bus модул
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ОписаниеЕнергиен калкулатор
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип захранващо напрежениебатерия D-клетъчна

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.3 Kilogram
Нето тегло1.1 Kilogram
Volume3.38 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428648455
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens