Infocal 9 187F9007

Енергоизмервателни уреди, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Отопление и охлаждане, батерия D-клетъчна, M-Bus модул

187F9028

Енергиен калкулатор
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Infocal 9

Препоръчителна замяна: 187F3390, 187F8301

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.050
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.050
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
IP клас на защитаIP65
Label productYes
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-1500 S 3.6V M-Bus
Product line08
qp [m³/h] [Макс.]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Мин.]250.0 m³/h
Батерия qty1
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаInfocal 9
Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.]93 % RH
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Диаметър [mm] [Макс.]350 mm
Диаметър [mm] [Мин.]200 mm
Дължина на кабела на сензорите за температура [m]5.0 m
Единица за енергияMWh
Експлоатационен живот на батерията [год.]12 yr
За дебитомерSONO3500 CT
Интегрирана комуникация2 импулсни входа
Характеристика
Стойност
Интерфейсен модул слот 1M-Bus модул
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас за околна средаE2/M1
Монтажзахранване
Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Макс.]160 °C
Одобрен метеорологичен обхват [°C] [Мин.]0 °C
Околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Околна температура [°C] [Мин.]5 °C
ОписаниеЕнергиен калкулатор
Орган за одобрениеMID
ПриложениеОтопление и охлаждане
Стандарт за точностКлас 2 по EN1434
Стойност на импулса за единица обем [l/импулс]10.0 l/pulse
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тегло на батерията50 g
Тип захранващо напрежениебатерия D-клетъчна
Тип или име на батериятаD Lithium
Тип на дисплеяLCD
Тип температурни сензориPt 500

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.3 Kilogram
Нето тегло1.1 Kilogram
Volume3.583 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428540575
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens