Енергоизмервателни уреди, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, Отопление и охлаждане, батерия D-клетъчна, M-Bus модул
187F9020
Енергиен калкулатор
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Infocal 9
187F9020
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| IP клас на защита | IP65 |
| Material Description | INF9 DN100-150 qp60-150 R 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Макс.] | 150.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Мин.] | 60.0 m³/h |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Infocal 9 |
| Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.] | 93 % RH |
| Времетраене на съхранение на регистъра [месец] | 36 mo |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
| Диаметър [mm] [Макс.] | 150 mm |
| Диаметър [mm] [Мин.] | 100 mm |
| Диаметър на температурния сензор [mm] | 5.2 mm |
| Дължина на температурния сензор [mm] | 10 mm |
| Единица за енергия | MWh |
| Експлоатационен живот на батерията [год.] | 12 yr |
| За дебитомер | SONO3500 CT |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Интегрирана комуникация | 2 импулсни входа |
| Интерфейсен модул слот 1 | M-Bus модул |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клас за околна среда | E2/M1 |
| Монтаж | Връщане |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Описание | Енергиен калкулатор |
| Орган за одобрение | MID |
| Приложение | Отопление и охлаждане |
| Стандарт за точност | Клас 2 по EN1434 |
| Стойност на импулса за единица обем [l/импулс] | 2.5 l/pulse |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 160 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Тип захранващо напрежение | батерия D-клетъчна |
| Тип на дисплея | LCD |
| Тип температурни сензори | Pt 500 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.3 Kilogram |
| Нето тегло | 1.2 Kilogram |
| Volume | 3.4 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996242 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |