Енергоизмервателни уреди, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, qp [m³/h]: 0.6 - 6, Отопление и охлаждане, батерия D-клетъчна, M-Bus модул
187F9000
Енергиен калкулатор
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Infocal 9
Препоръчителна замяна: 187F3127
187F9000
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.050 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.050 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| IP клас на защита | IP65 |
| Label product | Yes |
| Material Description | INF9 DN15-25 qp0.6-6 R 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Макс.] | 6.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Мин.] | 0.6 m³/h |
| Батерия qty | 1 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Infocal 9 |
| Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.] | 93 % RH |
| Времетраене на съхранение на регистъра [месец] | 36 mo |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
| Диаметър [mm] [Макс.] | 25 mm |
| Диаметър [mm] [Мин.] | 15 mm |
| Диаметър на температурния сензор [mm] | 5.2 mm |
| Дължина на температурния сензор [mm] | 2 mm |
| Единица за енергия | MWh |
| Експлоатационен живот на батерията [год.] | 12 yr |
| За дебитомер | SonoSensor 30 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Интегрирана комуникация | 2 импулсни входа |
| Интерфейсен модул слот 1 | M-Bus модул |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клас за околна среда | E2/M1 |
| Монтаж | Връщане |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Описание | Енергиен калкулатор |
| Орган за одобрение | MID |
| Приложение | Отопление и охлаждане |
| Стандарт за точност | Клас 2 по EN1434 |
| Стойност на импулса за единица обем [l/импулс] | 1.0 l/pulse |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тегло на батерията | 50 g |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 160 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Тип захранващо напрежение | батерия D-клетъчна |
| Тип или име на батерията | D Lithium |
| Тип на дисплея | LCD |
| Тип температурни сензори | Pt 500 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.86 Kilogram |
| Нето тегло | 0.86 Kilogram |
| Volume | 3.572 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428985673 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |