Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Енергоизмервателни уреди, Аксесоари

187F3448

Общо портфолио

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Descriptionball valve DN32 - 5/4" for direct sensor
Product line08
SCIP dossier no.cc491277-b5e7-496a-9593-d0c933c348f6
SCIP dossier product nameBall valve DN32 PL35
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаАксесоари
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Диаметър [mm]15 mm
Характеристика
Стойност
За тип на продуктаОбщо портфолио
Количество в опаковката1
Номинално налягане [bar]25 bar
ОписаниеBall valve DN32 - 5/4" for direct sensor
Принадлежност типФитинги PN25 130°C
Размер за присъединяване1 1/4"
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Типове връзкиВътрешна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.087 Kilogram
Нето тегло0.863 Kilogram
Volume4.07 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424494186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm