187F3418

Енергоизмервателни уреди, Аксесоари

187F3418

SonoMeter 40 and Supercal 5

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID
Product line08
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоари
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Диаметър [mm]5 mm
За тип на продуктаSonoMeter 40 and Supercal 5
Характеристика
Стойност
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Количество в опаковката2
Номинално налягане [bar]25 bar
ОписаниеPair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon
Принадлежност типТемпературни сензори
Стандарт за одобрениеMID B+D to EN1434
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.08 Kilogram
Нето тегло0.08 Kilogram
Volume0.288 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424608569
Proposition 65No significant risk