Енергоизмервателни уреди, Аксесоари
187F3417
SonoMeter 30
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Аксесоари за измервателни уреди
187F3417
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SonoMeter 30 BACnet module |
| Product line | 08 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Аксесоари |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| За тип на продукта | SonoMeter 30 |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Описание | SonoMeter 30 BACnet module |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.055 Kilogram |
| Нето тегло | 0.05 Kilogram |
| Volume | 0.231 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424066550 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |