Енергоизмервателни уреди, Аксесоари
187F3416
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3416
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | stainless steel-pockets,210mm f6.0 pair |
| Product line | 08 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Аксесоари |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
| Диаметър [mm] | 6 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| За тип на продукта | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Описание | Stainless steel-pockets, 210mm f6.0 pair |
| Принадлежност тип | Сензорен джоб |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.13 Kilogram |
| Нето тегло | 0.13 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054328 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |