Енергоизмервателни уреди, Аксесоари
187F3414
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3414
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Stainless steel-pockets,120mm f6.0 pair |
| Product line | 08 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоари |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диаметър [mm] | 6 mm |
| За тип на продукта | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Количество в опаковка от определен вид | 8 pc |
| Описание | Stainless steel-pockets, 120mm f6.0 pair |
| Принадлежност тип | Сензорен джоб |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.12 Kilogram |
| Нето тегло | 0.12 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054281 |