Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087G6057, 087G6058, 087G6059, 087G6060, 087G6064, 087G6065, 087G6066, 087G6067

Енергоизмервателни уреди, Аксесоари

187F3413

SonoMeter 40 and Supercal 5

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionStainless steel-pockets,85mm f6.0 pair
Product line08
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоари
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Диаметър [mm]6 mm
Характеристика
Стойност
За тип на продуктаSonoMeter 40 and Supercal 5
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид36 pc
ОписаниеStainless steel-pockets, 85mm f6.0 pair
Принадлежност типСензорен джоб
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.11 Kilogram
Нето тегло0.11 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424054267
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens