Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 187F3380

Енергоизмервателни уреди, Аксесоари, Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток

187F3380

SonoMeter 31
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Аксесоари за измервателни уреди

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.050
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.050
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSono31 / IF9 Battery 3.6 VDC (D-cell)
Product line08
Батерия qty1
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаАксесоари
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Характеристика
Стойност
За тип на продуктаSonoMeter 31
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
ОписаниеАксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток
Принадлежност типПринадлежности за калкулатора
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тегло на батерията50 g
Тип или име на батериятаD Lithium

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.122 Kilogram
Нето тегло0.105 Kilogram
Volume0.261 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428966917
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens