Енергоизмервателни уреди, Аксесоари, Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток
187F3123
SonoMeter 30/31 и Infocal 9
187F3123
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Pt500/f6.0mm/PL6/3m MID by Axis |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | b6a4e3d7-856d-4561-8902-d94265faa51e |
| SCIP dossier product name | Entrance HM accessories - Pt500 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Аксесоари |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
| За тип на продукта | SonoMeter 30/31 и Infocal 9 |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Описание | Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток |
| Принадлежност тип | Температурни сензори |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.184 Kilogram |
| Нето тегло | 0.184 Kilogram |
| Volume | 0.841 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967174 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |