Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 187F3113

Енергоизмервателни уреди, Аксесоари, Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток

187F3113

SonoMeter 30
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Аксесоари за измервателни уреди

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.018
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.018
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionАксесоари за енергоизмервателни уреди, к
Product line08
Батерия qty1
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаАксесоари
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Характеристика
Стойност
За тип на продуктаSonoMeter 30
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
ОписаниеАксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток
Принадлежност типПринадлежности за калкулатора
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тегло на батерията18 g
Тип или име на батериятаA Lithium

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.036 Kilogram
Нето тегло0.03 Kilogram
Volume0.241 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428967112
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens