Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Енергоизмервателни уреди, Аксесоари, Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток

187F0593

Общо портфолио

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Descriptionball valve DN15 - 1/2" for direct sensor
Product line08
SCIP dossier no.e7fac0f7-242d-4106-ac23-837fcfbde52a
SCIP dossier product nameACC. and Service Kits HM - ball valve DN15
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаАксесоари
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Характеристика
Стойност
Диаметър [mm]15 mm
За тип на продуктаОбщо портфолио
Количество в опаковката1
Номинално налягане [bar]25 bar
ОписаниеАксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток
Принадлежност типФитинги PN25 130°C
Размер за присъединяване1/2 in
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Типове връзкиВътрешна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.215 Kilogram
Нето тегло0.202 Kilogram
Volume0.33 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104069012
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm