Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087H0118, 087H0119, 087H0120, 187F3449

Енергоизмервателни уреди, Аксесоари, Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток

087H0120

Общо портфолио

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDanfoss BALL VALVE 1" + M10x1 for sensor
Product line08
SCIP dossier no.b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIP dossier product nameACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаАксесоари
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Характеристика
Стойност
Диаметър [mm]25 mm
За тип на продуктаОбщо портфолио
Количество в опаковката12
Номинално налягане [bar]25 bar
ОписаниеАксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток
Принадлежност типФитинги PN25 130°C
Размер за присъединяване1"
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Типове връзкиВътрешна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.441 Kilogram
Нето тегло0.441 Kilogram
Volume3.96 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104061443
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm