Енергоизмервателни уреди, Аксесоари, Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток
087H0119
Общо портфолио
087H0119
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | """BALL VALVE 3/4""""""" |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| SCIP dossier product name | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоари |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диаметър [mm] | 20 mm |
| За тип на продукта | Общо портфолио |
| Количество в опаковката | 12 |
| Номинално налягане [bar] | 25 bar |
| Описание | Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток |
| Принадлежност тип | Фитинги PN25 130°C |
| Размер за присъединяване | 3/4" |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Типове връзки | Вътрешна резба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.28 Kilogram |
| Нето тегло | 0.28 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061429 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |