Sensor pockets 087G6076

Енергоизмервателни уреди, Аксесоари, Aдаптер за монтиране на директен сензор R½" на M10x1 (32бр.) - вкл. Медна гарнитура за плоско уплътнение

087G6076

Общо портфолио
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Аксесоари за измервателни уреди

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAdapter for mount. sensor R½ M10x1,32pc
Product line08
SCIP dossier no.c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220
SCIP dossier product nameAdapter mounting sensor
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаАксесоари
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Характеристика
Стойност
Диаметър [mm]15 mm
За тип на продуктаОбщо портфолио
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Количество в опаковката32
Номинално налягане [bar]25 bar
ОписаниеAдаптер за монтиране на директен сензор R½" на M10x1 (32бр.) - вкл. Медна гарнитура за плоско уплътнение
Размер за присъединяванеR 1/2M 10 x 1
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Типове връзкиРезба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.041 Kilogram
Нето тегло0.04 Kilogram
Volume0.011 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104513454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm