Sensor pockets 087G6075

Енергоизмервателни уреди, Аксесоари, Aдаптер за монтиране на директен сензор R½" на M10x1 (1бр.) - вкл. Медна гарнитура за плоско уплътнение

087G6075

Общо портфолио

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAdapter for mount. sensor R½ M10x1
Product line08
SCIP dossier no.c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220
SCIP dossier product nameAdapter mounting sensor
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоари
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Диаметър [mm]15 mm
Характеристика
Стойност
За тип на продуктаОбщо портфолио
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Количество в опаковка от определен вид260 pc
Количество в опаковката1
Номинално налягане [bar]25 bar
ОписаниеAдаптер за монтиране на директен сензор R½" на M10x1 (1бр.) - вкл. Медна гарнитура за плоско уплътнение
Размер за присъединяванеR 1/2M 10 x 1
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Типове връзкиРезба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.058 Kilogram
Нето тегло0.04 Kilogram
Volume0.008 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104051512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm