Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Енергоизмервателни уреди, Аксесоари, Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток

087G6073

Общо портфолио

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTail Piece DN25 G1 1/4"-R1" PN16 130°C
Product line08
SCIP dossier no.f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be
SCIP dossier product nameEntrance HM accessories - screwing set 120°C
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоари
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Диаметър [mm]32 mm
Характеристика
Стойност
За тип на продуктаОбщо портфолио
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Количество в опаковка от определен вид3 pc
Количество в опаковката2
Номинално налягане [bar]16 bar
ОписаниеАксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток
Принадлежност типФитинги PN25 130°C
Размер за присъединяванеR 1 x G 5/4 B
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Типове връзкиРезба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.438 Kilogram
Нето тегло0.407 Kilogram
Volume0.347 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104061368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm