Accessories for energy meters_087G6053, 087G6054, 087G6055, 087G6056, 087G6061, 087G6062, 087G6063

Енергоизмервателни уреди, Аксесоари, Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток

087G6062

Общо портфолио

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Descriptionbrass-pockets, 85 mm, f6.0 pair
Product line08
SCIP dossier no.5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96
SCIP dossier product namestainless steel-pockets
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоари
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Характеристика
Стойност
За тип на продуктаОбщо портфолио
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Количество в опаковката1
ОписаниеАксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток
Принадлежност типФитинги PN25 130°C
Стандарт за одобрениеMID DE-10-MI004-PTB003
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Състояние на продуктаXP

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.188 Kilogram
Нето тегло0.17 Kilogram
Volume0.228 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104061221
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm