Енергоизмервателни уреди, Аксесоари, Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток
087G6060
Общо портфолио
087G6060
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | stainless steel-pockets, 210mm f5.2 pair |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | 5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96 |
| SCIP dossier product name | stainless steel-pockets |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Аксесоари |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
| За тип на продукта | Общо портфолио |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Количество в опаковката | 1 |
| Описание | Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток |
| Принадлежност тип | Фитинги PN25 130°C |
| Стандарт за одобрение | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.286 Kilogram |
| Нето тегло | 0.286 Kilogram |
| Volume | 0.304 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061184 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |