Енергоизмервателни уреди, Аксесоари, Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток
087G6055
Общо портфолио
087G6055
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | brass-pockets, 85 mm, f5.2 pair |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | 48eb4c9b-599d-4df5-bcc1-5dd0beb1cf1c |
| SCIP dossier product name | Entrance HM accessories - brass pockets f5.2 pair |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Аксесоари |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
| За тип на продукта | Общо портфолио |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Количество в опаковката | 1 |
| Описание | Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток |
| Принадлежност тип | Фитинги PN25 130°C |
| Стандарт за одобрение | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.186 Kilogram |
| Нето тегло | 0.17 Kilogram |
| Volume | 0.432 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061085 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |