Сензорни джобове
087G6032
RS 485 module
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Аксесоари за измервателни уреди
087G6032
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RS 485 module |
| Product line | 08 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Сензорни джобове |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Принадлежности - енергоизмервателни уреди |
| За тип на продукта | Общо портфолио |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Количество в опаковката | 1 |
| Описание | RS 485 за Sono1100 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.08 Kilogram |
| Нето тегло | 0.08 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051383 |