Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 014U1995

Енергоизмервателни уреди, Аксесоари, Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток

014U1995

SonoSelect и Safe

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.010
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.010
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionModule 2 Pulse Input
Product line08
Батерия qty1
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоари
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
Характеристика
Стойност
За тип на продуктаSonoSelect и Safe
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид40 pc
ОписаниеАксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток
Принадлежност типПринадлежности за калкулатора
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тегло на батерията10 g
Тип или име на батерията0,5 AA Lithium (ER14250)

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.05 Kilogram
Нето тегло0.049 Kilogram
Volume0.251 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425138676
Proposition 65No significant risk