Енергоизмервателни уреди, Аксесоари, Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток
014U1994
SonoSelect и Safe
014U1994
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.010 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.010 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Material Description | RF Walk-by Module with 2 pulse in |
| Product line | 08 |
| Батерия qty | 1 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоари |
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| За тип на продукта | SonoSelect и Safe |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 40 pc |
| Описание | Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток |
| Принадлежност тип | Принадлежности за калкулатора |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тегло на батерията | 10 g |
| Тип или име на батерията | 0,5 AA Lithium (ER14250) |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.049 Kilogram |
| Нето тегло | 0.049 Kilogram |
| Volume | 0.255 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425195051 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |