Accessories for energy meters, calculators and flow sensors,  014U1943, 014U1959, 014U1960, 014U1961

Енергоизмервателни уреди, Аксесоари, Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток

014U1943

SonoSelect и Safe

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionT-fitting DN32: G1¼",G½",G1¼" PN25 13
Product line08
SCIP dossier no.d65620a9-5a4b-4835-a45c-de77a3234509
SCIP dossier product nameT-fitting DN 20-32
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоари
Характеристика
Стойност
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
За тип на продуктаSonoSelect и Safe
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Количество в опаковка от определен вид6 pc
ОписаниеАксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток
Принадлежност типФитинги PN25 130°C
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Типове връзкиРезба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.264 Kilogram
Нето тегло0.264 Kilogram
Volume0.211 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425192654
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm