Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Енергоизмервателни уреди, Аксесоари, Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток

014U1938

SonoSelect и Safe

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTail Piece DN25, G1 1/4"-R1", PN16
Product line08
SCIP dossier no.42a36e5a-4a1b-4341-9033-a10ad5dd31dc
SCIP dossier product nameHousehold HM accessories - Tail Piece (DN15 - 25)
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаАксесоари
Характеристика
Стойност
Група продуктиЕнергоизмервателни уреди
За тип на продуктаSonoSelect и Safe
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ОписаниеАксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток
Принадлежност типФитинги PN16 95°C
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Типове връзкиРезба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.484 Kilogram
Нето тегло0.242 Kilogram
Volume0.3 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428008679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm