Енергоизмервателни уреди, Аксесоари, Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток
014U1936
Общо портфолио
014U1936
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Tail Piece DN15, G3/4"-R1/2", PN16 |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | 42a36e5a-4a1b-4341-9033-a10ad5dd31dc |
| SCIP dossier product name | Household HM accessories - Tail Piece (DN15 - 25) |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоари |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
| За тип на продукта | Общо портфолио |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Количество в опаковка от определен вид | 16 pc |
| Описание | Аксесоари за енергоизмервателни уреди, калкулатори и сензори за поток |
| Принадлежност тип | Фитинги PN16 95°C |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Типове връзки | Резба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.182 Kilogram |
| Нето тегло | 0.182 Kilogram |
| Volume | 0.108 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428520195 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |