Енергоизмервателни уреди, Аксесоари, Aдаптер R½" на M10x1 (32бр.) - конична резба за уплътнение с кълчища
014U1935
Общо портфолио
014U1935
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Adapter R1/2" to M10x1, I-p |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | df75c40d-0284-47f3-8ca3-3cf175d2ee82 |
| SCIP dossier product name | Household HM accessories - Adaptor |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоари |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Енергоизмервателни уреди |
| За тип на продукта | Общо портфолио |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Количество в опаковка от определен вид | 32 pc |
| Описание | Aдаптер R½" на M10x1 (32бр.) - конична резба за уплътнение с кълчища |
| Принадлежност тип | Фитинги PN25 130°C |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Типове връзки | Резба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.041 Kilogram |
| Нето тегло | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.008 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425159121 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |