RET2001 OT - V2, 24Vdc
087N6478
RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: RET
087N6478
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RET2001OT Digi Stat OpenTherm, V2 |
| Product line | 03 |
| SCIP dossier no. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dossier product name | Electronic programmable room thermostat |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Брой канали | 1 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | RET2001 |
| Височина [mm] | 86 mm |
| Вкл./изкл. Модулиращ контрол | Да |
| Гаранция [Година] | 5 |
| Група продукти | Стайни терморегулатори, RET |
| Дизайнерски стандарт | EN 60730-2-9 |
| Дисплей с фоново осветление | Да |
| Дълбочина [mm] | 43 mm |
| Задна плоча | Custom Backplate |
| Защита от замръзване | Да |
| Име на категория | Digital Thermostat |
| Индикатор на състоянието | Да |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Индуктивен номинал на изходно реле [A] | 1 A |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Компрометиране на регулирането | Степен 2 |
| Материал | ABS+PC, non-flammable |
| Модулирано управление | Да |
| Монтаж | 2 Wire |
| Ограничител на температурата [°C] [Макс.] | 35 °C |
| Ограничител на температурата [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Одобрение | CEUKCA |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 40 °C |
| Описание | RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers |
| Описание на продукта | RET2001 OT - V2 |
| Приложение | Room heating |
| Резистивен номинал на изходно реле [A] | 3 A |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тест за твърдост на сачма [°C] | 75 °C |
| Тип контрол | Модулиращ контрол отваряне |
| Тип на подаване | 24Vdc |
| Управление на включване/изключване | Да |
| Цвят | Бял RAL 9010 |
| Ширина [mm] | 86.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.185 Kilogram |
| Нето тегло | 0.185 Kilogram |
| Volume | 0.656 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419229 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |