RET1001_087N6461 Left

RET1001M-V2

087N6461

Temperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRET1001M Dial Stat 230V, V2
Product line03
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
UNSPSC CODE41112209
Брой канали1
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаRET1001
Височина [mm]86 mm
Гаранция [Година]5
Група продуктиСтайни терморегулатори, RET
Дизайнерски стандартEN 60730-2-9
Дълбочина [mm]30 mm
Задна плочаIndustry Standard Backplate
Защита от замръзванеДа
Име на категорияDial Thermostat
Индикатор на състояниетоДа
Индуктивен номинал на изходно реле [A]1 A
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС7(a)7(c)-I6(c)
Компрометиране на регулиранетоСтепен 2
МатериалABS+PC, non-flammable
Монтаж3 Wire Installation
Ограничител на температурата [°C] [Макс.]35 °C
Ограничител на температурата [°C] [Мин.]5 °C
ОдобрениеCEUKCA
Околна температура [°C] [Макс.]40 °C
ОписаниеTemperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.
Описание на продуктаRET1001M-V2
ПриложениеRoom heating
Резистивен номинал на изходно реле [A]3 A
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура [°C] [Макс.]35 °C
Температура [°C] [Мин.]5 °C
Тип контролOn/Off load compensation
Тип на подаване230Vac
Толеранс±10%
ЦвятБял RAL 9010
Честота [Hz]50/60 Hz
Ширина [mm]86.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло182 Gram
Нето тегло129.8 Gram
Volume0.656 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162419182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm