RET1001M, 230Vac
087N6460
RET1001M, Мрежово захранван стаен електронен термостат с циферблат
087N6460
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Label product | Yes |
| Material Description | RET1001M Dial Stat 230V |
| Product line | 03 |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Брой канали | 1 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | RET1001 |
| Височина [mm] | 86 mm |
| Гаранция [Година] | 2 |
| Група продукти | Стайни терморегулатори, RET |
| Дизайнерски стандарт | EN 60730-2-9 |
| Дълбочина [mm] | 30 mm |
| Задна плоча | Custom Backplate |
| Защита от замръзване | Да |
| Име на категория | Dial Thermostat |
| Индикатор на състоянието | Да |
| Индуктивен номинал на изходно реле [A] | 1 A |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Компрометиране на регулирането | Степен 2 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал | ABS+PC, non-flammable |
| Монтаж | 3 Wire Installation |
| Ограничител на температурата [°C] [Макс.] | 35 °C |
| Ограничител на температурата [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Одобрение | CEUKCA |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 40 °C |
| Описание | RET1001M, Мрежово захранван стаен електронен термостат с циферблат |
| Описание на продукта | RET1001M |
| Приложение | Room heating |
| Резистивен номинал на изходно реле [A] | 3 A |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тест за твърдост на сачма [°C] | 75 °C |
| Тип контрол | Вкл./изкл. Модулиращ контрол |
| Тип на подаване | 230Vac |
| Толеранс | ±10% |
| Управление на включване/изключване | Да |
| Флуид | A |
| Цвят | Бял RAL 9010 |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
| Ширина [mm] | 86.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.176 Kilogram |
| Нето тегло | 0.106 Kilogram |
| Volume | 0.604 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239335 |
| Proposition 65 | No significant risk |