RET2000B-RF + RX1-S

RET2000B-RF + RX1-S, Батерии за термостата + 230Vac за приемника

087N6444

RET2000
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: RET

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.044
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.022
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRET2000B-RF + RX1-S
Product line03
RF диапазон [m]30 m
RF честота [MHz]433.92 MHz
Архив на паметтаДа
Батерия qty2
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаRET2000
Височина [mm]84 mm
Вкл./изкл. Модулиращ контролДа
Времево отлагане на опционален компресорДа
Възможност на избор на °C или °FДа
Група продуктиСтайни терморегулатори, RET
Дизайнерски стандартEN 60730-2-9
Дисплей с фоново осветлениеДа
Дълбочина [mm]35 mm
Защита от замръзванеДа
Индикатор на състояниетоДа
Индуктивен номинал на изходно реле [A]1 A
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Компрометиране на регулиранетоСтепен 2
Ограничител на температурата [°C] [Макс.]30 °C
Ограничител на температурата [°C] [Мин.]5 °C
Околна температура [°C] [Макс.]45 °C
ОписаниеRET2000
Описание на продуктаRET2000B-RF + RX1-S
Опция за охлажданеДа
Превключващ диференциал [°C] [Макс.]1 °C
Резистивен номинал на изходно реле [A]3 A
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Тегло на батерията23 g
Температура [°C] [Макс.]30 °C
Температура [°C] [Мин.]5 °C
Температурен диапазон (охлаждане) [°C] [Макс.]52 °C
Температурен диапазон (охлаждане) [°C] [Мин.]52 °C
Температурна точност±1°C
Тест за твърдост на сачма [°C]75 °C
Тип батерия2 x AA алкални батерии
Тип или име на батериятаAlkaline AA (LR6/ZR6)
Тип на подаванеБатерии за термостата + 230Vac за приемника
Управление на включване/изключванеДа
ФлуидA

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.35 Kilogram
Нето тегло0.246 Kilogram
Volume0.627 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5013567422159
Proposition 65No significant risk