RMT-24 R.THERM., Mechanical Dial Thermostat
087N1196
RMT24, Електро механичен стаен термостат с акселератор, използван в системи с 240V и със SPDT контакт
087N1196
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Label product | Yes |
| Material Description | RMT-24 R.THERM. |
| Product line | 03 |
| Акселератор | Да |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вграден термометър | Не |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | RMT24 |
| Височина [mm] | 80 mm |
| Гаранция [Година] | 5 |
| Група продукти | Стаен терморегулатор, RMT |
| Дълбочина [mm] | 40 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
| Име на категория | Mechanical Dial Thermostat |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Индуктивен номинал на изходно реле [A] | 4 A |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Нощно температурно понижение | Не |
| Описание | RMT24, Електро механичен стаен термостат с акселератор, използван в системи с 240V и със SPDT контакт |
| Описание на продукта | RMT-24 R.THERM. |
| Превключващ диференциал [°C] [Макс.] | 1 °C |
| Резистивен номинал на изходно реле [A] | 10 A |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура [°C] [Макс.] | 30 °C |
| Температура [°C] [Мин.] | 8 °C |
| Флуид | A |
| Ширина [mm] | 80.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.142 Kilogram |
| Нето тегло | 0.137 Kilogram |
| Volume | 0.325 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420019024 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |