RMT230_L

RMT-230T R.TH., Mechanical Dial Thermostat

087N1125

RMT230 , Електро механичен стаен термостат с акселератор, използван в системи с 230V и със SPDT контакт

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Material DescriptionRMT-230T R.TH.
Product line03
АкселераторДа
В обхвата на WEEEYes
Вграден термометърДа
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаRMT230
Височина [mm]80 mm
Гаранция [Година]5
Група продуктиСтаен терморегулатор, RMT
Дълбочина [mm]40 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Име на категорияMechanical Dial Thermostat
Характеристика
Стойност
Индуктивен номинал на изходно реле [A]4 A
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Нощно температурно понижениеДа
ОписаниеRMT230 , Електро механичен стаен термостат с акселератор, използван в системи с 230V и със SPDT контакт
Описание на продуктаRMT-230T R.TH.
Превключващ диференциал [°C] [Макс.]1 °C
Резистивен номинал на изходно реле [A]10 A
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура [°C] [Макс.]30 °C
Температура [°C] [Мин.]8 °C
ФлуидA
Ширина [mm]80.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.15 Kilogram
Нето тегло0.148 Kilogram
Volume0.372 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420019031
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens