TPOne_087N7851_7852_7853_7855_Right

TPOne OT, 24Vdc, Programmable thermostat

087N7859

TPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.044
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.022
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause8.3.17.3
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Label productYes
Material DescriptionTPOne-OT
Product line03
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
UNSPSC CODE41112209
Автоматично лятно часово времеДа
Батерия qty2
В обхвата на WEEEYes
Вграден сензорДа
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTPOne
Височина [mm]66 mm
Вкл./изкл. Модулиращ контролДа
Вкл./изкл. на ден6
Възможност на избор на °C или °FДа
Гаранция [Година]5
Група продуктиПрограмируеми стайни терморегулатори
Дизайнерски стандартEN 60730-2-9
Дисплей с фоново осветлениеДа
Дълбочина [mm]30 mm
Задна плочаCustom Backplate
Защита от замръзванеДа
ИзключванеДа
Име на категорияProgrammable thermostat
Индуктивен номинал на изходно реле [A]1 A
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС7(c)-I7(a)6(c)
Компрометиране на регулиранетоСтепен 2
МатериалABS+PC, non-flammable
Характеристика
Стойност
Номинално импулсно напрежение [kV]4.0 kV
ОдобрениеCEUKCA
Околна температура [°C] [Макс.]45 °C
ОписаниеTPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers
Описание на продуктаTPOne OT
Опция за отдалечен сензорДа
Показания на час и температураДа
Предварително настроени фабрично програмиДа
ПриложениеRoom heating
Режим на терморегулаторДа
Резистивен номинал на изходно реле [A]3 A
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Таймер на интервал на обслужванеДа
Температура [°C] [Макс.]35 °C
Температура [°C] [Мин.]5 °C
Температурна точност±1°C
Тест за твърдост на сачма [°C]75 °C
Тип батерия2 x AA алкални батерии
Тип график7 дни, 5/2 дни, 24 часа
Тип или име на батериятаAlkaline AA (LR6/ZR6)
Тип контролOn/Off load compensation
Тип на подаване24Vdc
Управление на включване/изключванеДа
Управление на оптимален стартДа
Управление с отложен стартДа
Фабрично настроен календар-часовникНе
ФлуидA
Функция за игнориранеДа
Функция празнични дниДа
ЦвятБял RAL 9010
Часовников дисплейФормат на часа в AM/PM или 24
Ширина [mm]155.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.31 Kilogram
Нето тегло0.15 Kilogram
Volume0.882 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5013567408801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm