TPOne-S + DBR, 230Vac
087N7856
TPOne-S Wi-Fi свързан програмируем стаен термостат и RF приемник
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: TPOne
087N7856
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Label product | Yes |
| Material Description | TPOne-S + DBR |
| Product line | 03 |
| RF диапазон [m] | 30 m |
| RF честота [MHz] | 868.42 MHz |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Автоматично лятно часово време | Да |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вграден сензор | Да |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | TPOne |
| Височина [mm] | 66 mm |
| Вкл./изкл. Модулиращ контрол | Да |
| Вкл./изкл. на ден | 6 |
| Възможност на избор на °C или °F | Да |
| Гаранция [Година] | 2 |
| Група продукти | Програмируеми стайни терморегулатори |
| Дизайнерски стандарт | EN 60730-2-9 |
| Дисплей с фоново осветление | Да |
| Дълбочина [mm] | 30 mm |
| Задна плоча | Custom Backplate |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Защита от замръзване | Да |
| Изключване | Да |
| Име на категория | Programmable thermostat |
| Индуктивен номинал на изходно реле [A] | 1 A |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Компрометиране на регулирането | Степен 2 |
| Материал | ABS+PC, non-flammable |
| Номинално импулсно напрежение [kV] | 2.5 kV |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Одобрение | CEUKCA |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 45 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Описание | TPOne-S Wi-Fi свързан програмируем стаен термостат и RF приемник |
| Описание на продукта | TPOne-S + DBR |
| Опция за отдалечен сензор | Не |
| Показания на час и температура | Да |
| Предварително настроени фабрично програми | Да |
| Приложение | Room heating |
| Режим на терморегулатор | Да |
| Резистивен номинал на изходно реле [A] | 3 A |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Таймер на интервал на обслужване | Да |
| Температура [°C] [Макс.] | 35 °C |
| Температура [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Температурна точност | ±1°C |
| Тест за твърдост на сачма [°C] | 75 °C |
| Тип график | 7 дни, 5/2 дни, 24 часа |
| Тип контрол | Вкл./изкл. Модулиращ контрол |
| Тип на подаване | 230Vac |
| Управление на включване/изключване | Да |
| Управление на оптимален старт | Да |
| Управление с отложен старт | Да |
| Фабрично настроен календар-часовник | Да |
| Флуид | A |
| Функция за игнориране | Да |
| Функция празнични дни | Да |
| Цвят | Бял RAL 9010 |
| Часовников дисплей | Формат на часа в AM/PM или 24 |
| Честота [Hz] | 50 Hz |
| Ширина [mm] | 155.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.47 Kilogram |
| Нето тегло | 0.1 Kilogram |
| Volume | 1.872 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567423927 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |