TPOne- B
087N7851
TPOne-B, Батерийно захранван електронен програмируем стаен термостат
087N7851
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.044 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.022 |
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.3.17.3 |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Label product | Yes |
| Material Description | TPOne- B |
| Product line | 03 |
| SCIP dossier no. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dossier product name | Electronic programmable room thermostat |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Автоматично лятно часово време | Да |
| Батерия qty | 2 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вграден сензор | Да |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | TPOne |
| Височина [mm] | 66 mm |
| Вкл./изкл. Модулиращ контрол | Да |
| Вкл./изкл. на ден | 6 |
| Възможност на избор на °C или °F | Да |
| Гаранция [Година] | 5 |
| Група продукти | Програмируеми стайни терморегулатори |
| Дизайнерски стандарт | EN 60730-2-9 |
| Дисплей с фоново осветление | Да |
| Дълбочина [mm] | 30 mm |
| Експлоатационен живот на батерията [год.] | 2.0 yr |
| Задна плоча | Custom Backplate |
| Защита от замръзване | Да |
| Изключване | Да |
| Име на категория | Programmable thermostat |
| Индикатор за изтощена батерия | Да |
| Индуктивен номинал на изходно реле [A] | 1 A |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Компрометиране на регулирането | Степен 2 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал | ABS+PC, non-flammable |
| Номинално импулсно напрежение [kV] | 4.0 kV |
| Одобрение | CEUKCA |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 45 °C |
| Описание | TPOne-B, Батерийно захранван електронен програмируем стаен термостат |
| Описание на продукта | TPOne- B |
| Опция за отдалечен сензор | Да |
| Показания на час и температура | Да |
| Предварително настроени фабрично програми | Да |
| Приложение | Room heating |
| Режим на терморегулатор | Да |
| Резистивен номинал на изходно реле [A] | 3 A |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Таймер на интервал на обслужване | Да |
| Тегло на батерията | 23 g |
| Температура [°C] [Макс.] | 35 °C |
| Температура [°C] [Мин.] | 5 °C |
| Температурна точност | ±1°C |
| Тест за твърдост на сачма [°C] | 75 °C |
| Тип батерия | 2 x AA алкални батерии |
| Тип график | 7 дни, 5/2 дни, 24 часа |
| Тип или име на батерията | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Тип контрол | On/Off load compensation |
| Тип на подаване | Battery |
| Управление на включване/изключване | Да |
| Управление на оптимален старт | Да |
| Управление с отложен старт | Да |
| Фабрично настроен календар-часовник | Не |
| Флуид | A |
| Функция за игнориране | Да |
| Функция празнични дни | Да |
| Цвят | Бял RAL 9010 |
| Часовников дисплей | Формат на часа в AM/PM или 24 |
| Ширина [mm] | 155.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.327 Kilogram |
| Нето тегло | 0.27 Kilogram |
| Volume | 0.909 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567423286 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |