TP5001_087N7935_Left

TP5001-RF

087N7933

TP5001RF Prog Stat RF

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.044
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.022
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Label productYes
Material DescriptionTP5001RF Prog Stat RF
Product line03
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
UNSPSC CODE41112209
Автоматично лятно часово времеДа
Батерия qty2
В обхвата на WEEEYes
Вграден сензорДа
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTP5001
Височина [mm]86 mm
Вкл./изкл. Модулиращ контролДа
Вкл./изкл. на ден4
Гаранция [Година]5
Група продуктиПрограмируеми стайни терморегулатори
Дизайнерски стандартEN 60730-2-9
Дисплей с фоново осветлениеДа
Дълбочина [mm]30 mm
Експлоатационен живот на батерията [год.]2.0 yr
Задна плочаCustom Backplate
Име на категория5/2 Day Thermostat
Индикатор за изтощена батерияДа
Индуктивен номинал на изходно реле [A]1 A
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)7(c)-I7(a)
Характеристика
Стойност
Компрометиране на регулиранетоСтепен 2
МатериалABS+PC, non-flammable
Номинално импулсно напрежение [kV]2.5 kV
ОдобрениеCEUKCA
Околна температура [°C] [Макс.]40 °C
ОписаниеTP5001RF Prog Stat RF
Описание на продуктаTP5001-RF
Опция за отдалечен сензорНе
Показания на час и температураДа
Предварително настроени фабрично програмиДа
ПриложениеRoom heating
Резистивен номинал на изходно реле [A]3 A
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Таймер на интервал на обслужванеДа
Температура [°C] [Макс.]35 °C
Температура [°C] [Мин.]5 °C
Тест за твърдост на сачма [°C]75 °C
Тип батерия2 x AA алкални батерии
Тип график5/2 дни, 24 часа
Тип или име на батериятаAlkaline AA (LR6/ZR6)
Тип контролOn/Off load compensation
Тип на подаванеBattery
Управление на включване/изключванеДа
Управление на оптимален стартДа
Управление с отложен стартДа
Функция за игнориранеДа
ЦвятБял RAL 9016
Часовников дисплейФормат на часа в AM/PM или 24
Ширина [mm]86.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.214 Kilogram
Нето тегло0.081 Kilogram
Volume0.554 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425239410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm