TP5001_087N7935_7931_7933_Left

230Vac

087N7930

TP5001M, мрежово захранване цифров електронен програмируем стаен термостат
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: TP5001

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionTP5001M Prog Stat 230V
Product line03
UNSPSC CODE41112209
Автоматично лятно часово времеДа
В обхвата на WEEEYes
Вграден сензорДа
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаTP5001
Височина [mm]86 mm
Вкл./изкл. Модулиращ контролДа
Вкл./изкл. на ден4
Гаранция [Година]2
Група продуктиПрограмируеми стайни терморегулатори
Дизайнерски стандартEN 60730-2-9
Дисплей с фоново осветлениеДа
Дълбочина [mm]43 mm
Задна плочаCustom Backplate
Защита от замръзванеДа
Име на категория5/2 Day Thermostat
Индуктивен номинал на изходно реле [A]1 A
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Компрометиране на регулиранетоСтепен 2
МатериалABS+PC, non-flammable
Номинално импулсно напрежение [kV]2.5 kV
ОдобрениеCEUKCA
Характеристика
Стойност
Околна температура [°C] [Макс.]40 °C
ОписаниеTP5001M, мрежово захранване цифров електронен програмируем стаен термостат
Описание на продуктаTP5001M Prog Stat 230V
Опция за отдалечен сензорНе
Показания на час и температураДа
Предварително настроени фабрично програмиДа
ПриложениеRoom heating
Резистивен номинал на изходно реле [A]3 A
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Таймер на интервал на обслужванеДа
Температура [°C] [Макс.]35 °C
Температура [°C] [Мин.]5 °C
Тест за твърдост на сачма [°C]75 °C
Тип график5/2 дни, 24 часа
Тип контролВкл./изкл. Модулиращ контрол
Тип на подаване230Vac
Толеранс±10%
Управление на включване/изключванеДа
Управление на оптимален стартДа
Управление с отложен стартДа
Функция за игнориранеДа
Функция празнични дниДа
ЦвятБял RAL 9010
Часовников дисплейФормат на часа в AM/PM или 24
Честота [Hz]50/60 Hz
Ширина [mm]86.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло207 Gram
Нето тегло102 Gram
Volume0.604 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425239403
Proposition 65No significant risk