Потопяеми терморегулатори, ITD, Функция: Двоен контрол и лимитиращ термостат, 0 °C - 90 °C, Фабрично настроен темп. лимит [°C]: 90
099-1061
Функция за ограничаване и двойно управление
099-1061
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Label product | Yes |
| Material Description | ITD immersion thermostat |
| Product line | 03 |
| SCIP dossier no. | b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673 |
| SCIP dossier product name | Safety thermostats ST-1 and ST-2 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | ITD |
| Височина [mm] | 110 mm |
| Група продукти | Потопяеми терморегулатори |
| Диапазон на лимит [°C] [Макс.] | 100 °C |
| Диапазон на лимит [°C] [Мин.] | 90 °C |
| Диапазон на регулиране на температурата [°C] [Макс.] | 90 °C |
| Диапазон на регулиране на температурата [°C] [Мин.] | 0 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дълбочина [mm] | 57 mm |
| Дължина на джоб [mm] | 100 mm |
| Индуктивен номинал на изходно реле [A] | 3 A |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Описание | Функция за ограничаване и двойно управление |
| Превключващ диференциал | 4 ± 1°C |
| Резистивен номинал на изходно реле [A] | 10 A |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тип превключвател – лимит | SPST |
| Тип превключвател – управление | SPDT |
| Фабрично настроен темп. лимит [°C] | 90 °C |
| Функция | Двоен контрол и лимитиращ термостат |
| Ширина [mm] | 100.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.436 Kilogram |
| Нето тегло | 0.43 Kilogram |
| Volume | 2.294 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567403493 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |