ATF, Clamp-on, 087N6712

ATF, 10 °C - 90 °C

087N6712

Електро механичен против замръзване термостат за тръба, може да бъде присъединен към ½" и 2" тръба.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationPipe frost thermostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Material DescriptionATF Thermostat
Product line03
Product nameATF
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаATF
Гаранция [Година]2
Група продуктиОбемен съд, тръбни термостати
Индуктивен номинал на изходно реле [A]2 A
Характеристика
Стойност
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
МонтажЗахващане
ОписаниеЕлектро механичен против замръзване термостат за тръба, може да бъде присъединен към ½" и 2" тръба.
Описание на продуктаATF
Резистивен номинал на изходно реле [A]6 A
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Температура [°C] [Макс.]90 °C
Температура [°C] [Мин.]10 °C
ТерморегулаторТермостат против замръзване
ФлуидA

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.17 Kilogram
Нето тегло0.143 Kilogram
Volume0.584 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420082257
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens