AT 041E0000

30 °C - 90 °C

041E0010

Електро-механичен цилиндричен терморегулатор c фиксиращ ремък

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationCylinder Thermostat
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAT CYLINDER THERMOSTAT
Product line02
Product nameATC
SCIP dossier no.523dd188-9188-4cf0-86e7-a27d5608a2e5
SCIP dossier product nameAT CYLINDER THERMOSTAT
UL одобрениеNo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаATC
Група продуктиUK цилиндър, тръба
Характеристика
Стойност
Индуктивен номинал на изходно реле [A]2 A
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
ОдобрениеCE
ОписаниеЕлектро-механичен цилиндричен терморегулатор c фиксиращ ремък
Резистивен номинал на изходно реле [A]6 A
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура [°C] [Макс.]90 °C
Температура [°C] [Мин.]30 °C
ФлуидA

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.264 Kilogram
Нето тегло0.189 Kilogram
Volume0.781 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425026898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm