Предпазни термостати, ST-2
087N1051
Предпазен термостат ST-2
087N1051
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Label product | Yes |
| Material Description | TERMOSTAT ST 2 |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673 |
| SCIP dossier product name | Safety thermostats ST-1 and ST-2 |
| Активен товар на контакт [A] | 10 A |
| Брой сензори за температура | 2 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | ST-2 |
| Група продукти | Предпазни термостати |
| Диаметър на температурния сензор [mm] | 9.0 mm |
| Диференциално STB [K] | 12 (+/- 3) |
| Диференциално TR [K] | 4 (+/- 1) |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Дължина на температурния сензор [mm] | 100 mm |
| Индуктивен товар на контакт [A] | 2.5 A |
| Кабелен вход | Pg 20 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Контакти | Ag 1000/1000 |
| Материал на сензорния джоб | Месинг Ms 58/мед |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Настройка на термостат TR [°C] [Макс.] | 90 °C |
| Настройка на термостат TR [°C] [Мин.] | 30 °C |
| Номинално налягане [bar] | 10 bar |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Описание | Предпазен термостат ST-2 |
| Положение за монтаж | Без ограничения |
| Предпазен ограничител STB [°C] | 95 °C |
| Присъединяване на сензора | R ½ |
| Степен на защита | IP40 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура за транспортиране [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Температура за транспортиране [°C] [Мин.] | -15 °C |
| Температура на сензора [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -15 °C |
| Температурна разлика за нулиране STB | Ръчно |
| Температурна разлика за нулиране TR | Автоматично |
| Точност на изключване [K] [Макс.] | 6 K |
| Точност на изключване [K] [Мин.] | 0 K |
| Трифазен товар на контакт [A] | 7 A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.458 Kilogram |
| Нето тегло | 0.458 Kilogram |
| Volume | 2.025 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421715024 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |