Electrical Safety Thermostat type ST-1

Предпазни термостати, ST-1

087N1050

Предпазен термостат ST-1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Material DescriptionTERMOSTAT ST 1
Product line08
SCIP dossier no.b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
SCIP dossier product nameSafety thermostats ST-1 and ST-2
Активен товар на контакт [A]10 A
Брой сензори за температура2
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаST-1
Група продуктиПредпазни термостати
Диаметър на температурния сензор [mm]9.0 mm
Диференциално STW [K]12 (+/- 3)
Диференциално TR [K]4 (+/- 1)
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Дължина на температурния сензор [mm]100 mm
Индуктивен товар на контакт [A]2.5 A
Кабелен входPg 20
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид20 pc
КонтактиAg 1000/1000
Материал на сензорния джобМесинг Ms 58/мед
Характеристика
Стойност
Настройка на защитен термостат STW [°C] [Макс.]120.000 °C
Настройка на защитен термостат STW [°C] [Мин.]100.000 °C
Настройка на термостат TR [°C] [Макс.]120 °C
Настройка на термостат TR [°C] [Мин.]30 °C
Номинално налягане [bar]10 bar
Околна температура [°C] [Макс.]80 °C
ОписаниеПредпазен термостат ST-1
Положение за монтажБез ограничения
Присъединяване на сензораR ½
Степен на защитаIP40
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура за транспортиране [°C] [Макс.]80 °C
Температура за транспортиране [°C] [Мин.]-15 °C
Температура на сензора [°C] [Макс.]130 °C
Температура на съхранение [°C] [Макс.]80 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-15 °C
Температурна разлика за нулиране STWАвтоматично
Температурна разлика за нулиране TRАвтоматично
Точност на изключване [K] [Макс.]6 K
Точност на изключване [K] [Мин.]0 K
Трифазен товар на контакт [A]7 A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.46 Kilogram
Нето тегло0.436 Kilogram
Volume2.025 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421715000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm