ECL Comfort 310-product-category

ECL Comfort 310

ECL Comfort 310 е електронен температурен регулатор с компенсация по външна температура от серията регулатори ECL Comfort, предназначени за използване при системи за локално и централно отопление, както и при охлаждащи системи. Икономия на енергия може да се постигне чрез правилно регулиране на температурата на потока в системите за отопление и охлаждане. Може да се регулират до 4 контура.

Регулаторът ECL Comfort 310 се конфигурира с избрано приложение посредством ключ за приложение ECL.

ECL Comfort 310 може да работи като самостоятелен регулатор и да комуникира с до две изнесени устройства и разширителен модул ECA 32 или ECA 35 с допълнителни входове/изходи.

Features and benefits

  • Проектиран за комфортни температури, оптимална консумация на енергия, лесен монтаж чрез ECL Application Key (Plug-and-Play) и удобно управление
  • 3 управляващи кръга + термостатична функция
  • Вградени комуникационни интерфейси
  • 10 входа: 6 Pt 1000, 4 конфигурируеми
  • 3 x 3-точкови управляващи изхода, оптимизирани за задвижващи механизми
  • 6 релейни изхода
  • Отчитане на записаните данни на дисплея или чрез комуникационен интерфейс
  • Връзка с Leanheat® Monitor – лесно инсталиране, достъп и настройка/наблюдение
  • Опционален блок за дистанционно управление ECA 30/31
  • Подобрените икономии на енергия се подпомагат от компенсация спрямо атмосферните условия