ECL Comfort 210
ECL Comfort 210 е електронен температурен регулатор с компенсация по външна температура от серията контролери ECL Comfort, предназначени за използване при системи за локално и централно отопление, както и при охлаждащи системи. Чрез правилно управление на температурата на потока в системите за отопление и охлаждане може да се постигне знчителна икономия на енергия. Контролерът може да регулира до 3 кръга. Функцията за компенсация по външна температура в контролерите ECL измерва външната температура и съответно регулира температурата на потока в системите за отопление. Системата за отопление с компенсация по външна температура повишава нивото на комфорт и пести енергия.
Контролерът ECL Comfort 210 се конфигурира за определено приложение посредством ключ за приложение ECL.
Features and benefits
- Самостоятелен контролер за множество приложения за отопление и охлаждане с до 2 кръга + термостатична функция
- Интелигентни ECL ключове за приложения, серия A2xx
- 2x 3-точкови управляващи изхода, оптимизирани за задвижващи механизми
- 8 входа: 6 Pt 1000, 2 конфигурируеми
- 4 релейни изхода
- Навигация с въртящ се/натиснателен диск и голям графичен дисплей с подсветка
- Отчитане на данните на дисплея или чрез USB интерфейс
- Modbus RS485 за къси кабелни разстояния
- Опция „главен/подчинен“
- Опционален блок за дистанционно управление ECA 30/31