ECL120_100B1200_R

ECL Comfort 120, Захранващо напрежение [V] AC: 207 - 244, Тип на превключвателя по време: Седмица

100B1603

ECL Comfort 120, I-pack

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECL Comfort 120, I-pack (24 pcs)
Product line08
SCIP dossier no.63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac
Активен товар на релейния изход [A]3 A
Брой входове за сензори4 pc
Брой изходи за управление на трипозиционния мотор1
Брой отоплителни кръгове1
Брой периоди на комфорт за ден3
Брой помпи1
Брой релейни изходи1
Брой цифрови входове1
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2)
Вид на продуктаECL Comfort 120
Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.]95 % RH
Време за превключване на резервно захранване [h]10 h
Група продуктиЕлектронни контролери
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Захранващо напрежение [V] AC [макс]244 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]207 V
Източник на приложениетоВградени
Характеристика
Стойност
Индуктивен товар на релейния изход [A]2 A
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
КомуникацииModbus (галванично разделен)
Напрежение на релейния изход [V] AC230 V
Настройка на топлинната крива за отоплителния кръг6 точкиНаклон
Общи функцииАлармени функции„Гимнастика“ на циркулационната помпаРаздвижване на управляващия вентилВъншно устройствоЗащита срещу замръзванеМрежа главен-подчиненВръзка с дистанционно устройство
ОдобрениеCEEACUKCAUA
Околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-5 °C
ОписаниеECL Comfort 120, I-pack
Разход на енергия [W]3.0 W
Степен на защитаIP41
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на съхранение [°C] [Макс.]70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-40 °C
Тип на превключвателя по времеСедмица
Тип потребителски данниБутони за натискане
Тип температурни сензориPt 1000
Товар на изхода на задвижката [VA]15.000 VA
Честота на захранващото напрежение [Hz]50 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.433 Kilogram
Нето тегло0.377 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.854 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm